Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahl 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Dreiteilige Spüle mit 18" LR-Abtropfflächen + Edelstahlbeinen. Die Spüle ist aus 16 Gauge Edelstahl der Serie 300 mit Finish Nr. 4 und mittig platziertem Abfluss gefertigt.

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Stärke 16, Typ 3.
    • 14 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll gewölbten Ecken.
    • Ein Satz mit 8 Zoll großen Löchern für den zentralen Wasserhahn.
    • 9-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Installation.
    • Inklusive Edelstahlbeinen und verstellbaren Kugelfüßen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14-3C16X20-2-18X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)25.81
    • Tiefe (Inches)88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)193
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit