Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Google-Übersetzung,

    Dependabilt™ Edelstahl 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Dreiteilige Spüle mit 16" LR-Abtropfflächen + Edelstahlbeinen. Die Spüle ist aus 16 Gauge Edelstahl der Serie 300 mit einem Finish Nr. 4 und mittig platziertem Abfluss gefertigt.

    Merkmale:

    • Hochwertiger Edelstahl der Stärke 16, Typ 3.
    • 10 Zoll tiefe Schalen mit 3/4 Zoll gewölbten Ecken.
    • Ein Satz mit 8 Zoll großen Löchern für den zentralen Wasserhahn.
    • 10-Zoll-Spritzschutz mit Fliesenrand für einfache Installation.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3C10X14-2-16X
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeDependabilt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43.75
    • Breite (Inches)19.81
    • Tiefe (Inches)66
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika