Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap

    Google-Übersetzung,

    Edelstahl-Wandwaschbecken-Set (42,5 x 39,4 x 33 cm) mit einem Becken, inklusive berührungsloser Armatur, Ablaufgarnitur und Siphon. Das Waschbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Ablauf befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Waschbecken aus Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4"-Radius-Hohlkehlen.
    • Die sichtbaren Oberflächen sind gebürstet.
    • 2-Zoll-Ablauföffnung.
    • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • Ausgestattet mit Aufhänger und integrierten Edelstahl-Haltebügeln.
    • Das Set beinhaltet das Spülbecken CHS1716, die berührungsempfindliche Armatur LKB722C (netz-/batteriebetrieben), den Abflussanschluss LK8 und den Siphon LK500.
    Spezifikation
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHS1716SACC
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)15.5
    • Tiefe (Inches)16.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken