Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
    Elkay

    ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® 18 Gauge Edelstahl 304 Spülbecken im Landhausstil, 91,1 x 51,4 x 22,9 cm (35-7/8" x 20-1/4" x 9"), mit Armatur und Ablaufgarnitur. Das Spülbecken ist handgefertigt aus 18 Gauge starkem Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, Ablauf hinten rechts und einer vollflächigen Sprühdüse mit Dämpfungspads an Seiten und Boden.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • LANDHAUS-DESIGN: Das Material erstreckt sich bis zur Vorderseite des Spülbeckens und verleiht Ihrer Küche so ein stilvolles Designelement. Kompatibel mit Standard-Landhausküchenschränken.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • QUERBRECHUNGEN: Gefaltete Akzentlinien im Inneren der Schüssel sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 36 Zoll.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTRUF30179R, Armatur LKAV2061CR, Tiefenablauf LKDD, Pflege- und Reinigungsset; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • keywords: Crosstown, Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTRUF30179RFCC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)20.25
    • Tiefe (Inches)35.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika