Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
    Elkay

    ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl

    Google-Übersetzung,

    Strangulationssicheres, wandhängendes Edelstahl-Waschbecken-Set (50,8 x 55,9 cm) mit Hydropwr-Armatur, Ablaufgarnitur, Korpus/Schürze aus WPC und Edelstahlbecken. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl gefertigt und verfügt über einen mittigen Ablauf.

    Einhaltung:

    • ASME A112.18.1, ASME A112.18.2, ASME A112.19.3
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1, CSA B125.2, CSA B45.4

    Merkmale:

    • Das Design von Waschbecken und Armatur mit Strangulationsschutz trägt durch konturierte, geneigte Geometrien und ein schleifenfreies Armaturenprofil zu einer sichereren Umgebung im Bereich der psychiatrischen Versorgung bei.
    • Die integrierte, ligatursichere Lösung umfasst einen 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) laminaren Durchflusssensor-Wasserhahn, ein thermostatisches Mischventil und einen einzigartigen, spritzminimierenden Abfluss für ein komplettes Handwaschpaket.
    • Das innovative, ligatursichere Abflussdesign verbessert die Spritzwasserbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Abflüssen im Gesundheitswesen und verringert so das Risiko einer Keimbildung.
    • Die überlegene thermische Desinfektionsunterstützung kombiniert die Bedienung eines langlebigen Keramiksensors am Wasserhahn mit hoher Temperaturbeständigkeit und hilft Einrichtungen so, Infektionspräventionsprotokolle einzuhalten.
    • Die EZ Gear-Armaturentechnologie nutzt eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist als herkömmliche Magnetventile und somit zuverlässige Leistung und vereinfachte Wartung bietet.
    • Die Hydro•X Power®-Technologie liefert erneuerbare Wasserkraft für einen unterbrechungsfreien Betrieb des Wasserhahns ohne regelmäßigen Batteriewechsel.
    • Die Edelstahlkonstruktion kombiniert eine sanftweiße, pulverbeschichtete Oberfläche mit einer sichtbaren Edelstahlverkleidung und sorgt so für eine klare, moderne Ästhetik im Gesundheitswesen.

      Geschlossene, manipulationssichere Rohrleitungskonstruktionen tragen dazu bei, unbefugten Zugriff zu verhindern und gleichzeitig die Sicherheit zu verbessern.
    • Langlebige, für den institutionellen Einsatz geeignete Materialien sind so konzipiert, dass sie den hohen Belastungen im Gesundheitswesen standhalten und so Schäden und Ersatzkosten reduzieren.
    • Eine hocheffiziente Wasserversorgung trägt dazu bei, den Wasserverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Händewaschleistung in Gesundheitseinrichtungen aufrechtzuerhalten.
    Spezifikation
    • keywords: stainless steel, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELR2022SPPZHXT
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLigature Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken