Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
    Elkay

    EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes ADA-konformes Edelstahl-Waschbecken (61 x 56 x 69 cm) mit Augendusche, Armatur, Ablaufgarnitur, Mischventil und Bluetooth. Das Waschbecken ist aus 14-Gauge-Edelstahl 304 mit gebürsteter Oberfläche gefertigt und verfügt über einen mittig hinten angebrachten Ablauf. Ausstattung: Das Set beinhaltet das Waschbecken, eine Zurn AquaSense® Hydropower-Sensorarmatur ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2 und einen 3-1/2"-Ablauf J35SSF. Die PlumbSMART™-Verbindungsoption ermöglicht die ferngesteuerte Leitungsspülung, Fernüberwachung und Echtzeit-Nutzungsinformationen für Ihr vernetztes Sanitärsystem. Die Zurn Hydro•X Power®-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch erneuerbare, unterbrechungsfreie Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer des Gebäudes ausgelegt ist. Die Zurn EZ Gear-Technologie mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche verhindert Ablagerungen, ist langlebiger als Magnetventile und bietet einen sanften Schließmechanismus, der Wasserschläge verhindert. Der Auslauf ist glatt und verfügt über eine Durchflussregelung von 1,5 GPM. Hilft, das Risiko von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern zu verringern. ##plumbPRO Bluetooth-App-Standard für drahtlose, programmierbare Messung am Entnahmepunkt, bedarfsgesteuerte oder automatische Leitungsspülung, Timeout- und Sensorempfindlichkeitseinstellungen. ##Verbesserte Temperaturregelung, Vermeidung von Verbrühungen und Erreichen voreingestellter Temperaturen mit dem mitgelieferten thermostatischen Mischventil. ##14-Gauge, Edelstahl Typ 304. ##Augendusche. ##Das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Installation ADA-konform. ##4,5 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand. ##3-1/2 Zoll Abflussöffnung.
    Spezifikation
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWSF12422TW
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeSpecialty
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)37
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken