Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
    Elkay

    EWSF13022TW Stainless Steel 30" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes ADA-konformes Edelstahl-Waschbecken (76 x 56 x 69 cm) mit Augendusche, Armatur, Ablaufgarnitur, Mischventil und Bluetooth. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 mit gebürsteter Oberfläche gefertigt und verfügt über einen mittigen Ablauf hinten. Ausstattung: Das Set beinhaltet das Waschbecken, eine Zurn AquaSense® Hydropower-Sensorarmatur (ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2) und einen 8,9 cm (3-1/2 Zoll) Ablauf (J35SSF). Die PlumbSMART™-Verbindungsoption ermöglicht die ferngesteuerte Leitungsspülung, Fernüberwachung und Echtzeit-Nutzungsanalysen für Ihr vernetztes Sanitärsystem. Die Zurn Hydro•X Power®-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch erneuerbare, unterbrechungsfreie Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer des Gebäudes ausgelegt ist. Die Zurn EZ Gear-Technologie mit einer zahnradgetriebenen Keramikkartusche verhindert Ablagerungen, ist langlebiger als Magnetventile und bietet einen sanften Schließmechanismus, der Wasserschläge verhindert. Der Auslauf ist glatt und verfügt über eine Durchflussregelung von 5,7 l/min. Hilft, das Risiko von durch Wasser übertragenen Krankheitserregern zu verringern. ##plumbPRO Bluetooth-App-Standard für drahtlose, programmierbare Messung am Entnahmepunkt, bedarfsgesteuerte oder automatische Leitungsspülung, Timeout- und Sensorempfindlichkeitseinstellungen. ##Verbesserte Temperaturregelung, Vermeidung von Verbrühungen und Erreichen voreingestellter Temperaturen mit dem mitgelieferten thermostatischen Mischventil. ##14-Gauge, Edelstahl Typ 304. ##Augendusche. ##Das Produkt ist bei ordnungsgemäßer Installation ADA-konform. ##4,5 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand. ##3-1/2 Zoll Abflussöffnung.
    Spezifikation
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWSF13022TW
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeSpecialty
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)37
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)135
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken