Dreifach-OP-Waschbecken-Set aus Edelstahl, 90" x 23" x 26", zur Wandmontage. Das Waschbecken ist aus 16-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satin-Oberfläche. Es verfügt über eine vollständige Sprühvorrichtung an den Seiten und am Boden sowie über zusätzliche Pads für den Boden.
Einhaltung:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ADA & ICC A117.1
ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF 372
NSF 61 (Q≤1)
ASME A112.18.2/CSA B125.2
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |