Space-ette™ Wasserkühler Legacy Standmodell, ungefiltert, 3 GPH (Gallonen pro Stunde), hellgraues Granit-Finish. Kühlleistung von 3 GPH (Gallonen pro Stunde) für 50 °F (10 °C) Trinkwasser, basierend auf 80 °F (27 °C) Zulauftemperatur und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck. Das Gerät ist zur Standmontage/Freistehend für den Innenbereich geeignet und versorgt eine Zapfstelle. Es ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.
Einhaltung:
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |