Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK406GN05T4 4" Centerset with Exposed Deck Faucet with 5" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Google-Übersetzung,

    4-Zoll-Aufputz-Waschtischarmatur mit 5-Zoll-Schwanenhalsauslauf und 4-Zoll-Handgelenkgriffen in Chrom. Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,5 GPM und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein Vierteldreh-Keramikventil. Für die Armatur werden zwei Hahnlöcher benötigt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • NIEDRIGER DURCHFLUSS: Beinhaltet wassersparende Funktionen
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • INKLUSIVE ZWEI BELÜFTER: Ein wassersparender 1,5-GPM-Belüfter ist bereits installiert; ein optionaler 2,2-GPM-Belüftereinsatz ist ebenfalls enthalten.
    • 2 ARMATURLÖCHER: Die Armatur ist für die Installation mit zwei Armaturenlöchern ausgelegt.
    • 4-Zoll-Lochabstand: Armaturen, die für die Installation mit einem 4-Zoll-Lochabstand ausgelegt sind
    Spezifikation
    • keywords: Hand wash, Scrub, Exposed deck, 4" centerset, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK406GN05T4
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.19
    • Breite (Inches)7.25
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika