Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Google-Übersetzung,
    Avado® Einhebel-Getränkefilterarmatur. Die Armatur ist aus Messing gefertigt und mit einem Keramikscheibenventil ausgestattet. Die Armatur benötigt 1 Hahnloch. Konformität: Massachusetts MA-Zulassung, ASME A112.18.1, NSF-Standard 61, NSF-Standard 372, CSA B125.1, cUPC, IPC-gelistet, NPCC-gelistet. Eigenschaften: INTEGRIERTE FILTERUNG: Sauberes Trinkwasser in Küche, Bar oder Hauswirtschaftsraum. ALLES-IN-EINEM-SYSTEM: Filter und Installationsmaterial sind im Lieferumfang enthalten. SCHWANZHALSAUSLAUF: Dank des hohen Auslaufs lassen sich auch größere Gefäße wie Kochtöpfe, Kaffeekannen, Vasen und Futternäpfe leicht befüllen. PLATZSPARENDE FILTERINSTALLATION: Der Filter wird an der Spülenwand montiert und sorgt so für Ordnung im Spülbeckenbereich und unter der Spüle. GEFILTERTES WASSER: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert. PFOA/PFOS (PFAS), Blei, Mikroplastik und mehr##NUR KALTWASSER: Der Getränkehahn wird an die Kaltwasserleitung angeschlossen. Elkay® bietet eine Auswahl an stilvollen Küchenarmaturen, die zum Getränkehahn passen.##EIN HAUSHALTSLOCH: Der Getränkehahn wird in einem zusätzlichen Hahnloch neben dem Haupthahn installiert.##ABFALL REDUZIEREN: Tragen Sie zu einer saubereren Welt bei, indem Sie Einweg-Plastikwasserflaschen vermeiden, die in Gewässer gelangen können.##LANGLEBIGER FILTER: Der Schnellwechselfilter hält ca. ein Jahr und spart Zeit und Geld für saubereres, besser schmeckendes Wasser.##KERAMIK-KARTUSCHE: Sorgt für dauerhafte und zuverlässige Leistung; herausnehmbar für einfachen Austausch.##BLEIFREI: Zertifiziert nach NSF/ANSI 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und staatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.##DURCHFLUSSRATE: Die maximale Durchflussrate beträgt 1,5 GPM (Gallonen pro Minute).
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKAV71F
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeAvado
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.93
    • Breite (Inches)1.73
    • Tiefe (Inches)7.13
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika