Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome
    Elkay

    LKB721C Elkay® Commercial Electronic Sensor Scrub/Handwash Battery Powered Deck Mount Faucet Chrome

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche elektronische Sensor-Waschtischarmatur mit Batteriebetrieb, verchromt, für Bürsten und Hände. Die Armatur hat eine Durchflussrate von 1,2 GPM und ist aus verchromtem Messing gefertigt. Sie verfügt über ein elektronisches Steuermodul. Für die Montage wird ein Hahnloch benötigt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • NPCC-Liste
    • CEC-gelistet
    • ADA & ICC

    Merkmale:

    • ADA-konform: Der Wasserhahn ist ADA-konform
    • BLEIFREI: Zertifiziert und geprüft nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372, um alle bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Vorschriften für bleiarme oder bleifreie Produkte zu erfüllen.
    • MASSIVE MESSINGKONSTRUKTION: Für lange Haltbarkeit entwickelt.
    • Freihändig: Diese Funktion ermöglicht einen hygienischeren Betrieb.
    • 1-Loch-Armatur: Die Armatur ist für die Installation mit einem einzigen Hahnloch ausgelegt.
    • ZWEI STROMVERSORGUNGSOPTIONEN: Netzanschluss und Batteriefach mit vier mitgelieferten AA-Batterien
    Spezifikation
    • keywords: Sensor, Lav, Handwash, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLKB721C
    • ProduktfamilieFAUCET
    • ProduktgruppeScrub & Handwash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.62
    • Breite (Inches)2.27
    • Tiefe (Inches)7.24
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika