Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWSDK ezH2O®  In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWSDK ezH2O® In-Wall Bottle Filling Station Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Wand-Flaschenfüllstation aus gefiltertem, nicht gekühltem Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (Einbaurahmen/-platte) für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Visueller Filtermonitor: LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
    • Standardfilter inklusive: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53, 372 und 401 geprüft und zertifiziert hinsichtlich der Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Partikeln der Klasse 1, Zysten sowie Chlorgeruch und -geschmack. Kapazität: 3.000 Gallonen oder 1 Jahr nach Installation.
    • Green Ticker: Informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Müllentsorgung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, um saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen zu gewährleisten.
    • Real Drain System beseitigt stehendes Wasser.

    *Die Angaben zur antimikrobiellen Wirkung beziehen sich auf die hergestellten Komponenten.
    antimikrobielle Wirkstoffe sorgen für Sauberkeit, Fleckenfreiheit und Geruchsfreiheit.
    Oberflächen.

    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWSDK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeezH2O Liv
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen