Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations
    Elkay

    MFWS100 Mounting Frame for Single-station In-wall Refrigerated Bottle Filling Stations

    Google-Übersetzung,

    Montagerahmen für einwandige, gekühlte Flaschenabfüllstationen mit einer Station. Produktabmessungen: 47,6 x 30,5 x 101,6 cm. Material:

    Merkmale:

    • Der Einzelstations-Montagerahmen ermöglicht die Installation von Einbau-Trinkwassermodellen.
    • Kompatibel mit verschiedenen Kühlmodellen
    • Montagerahmen bei bestimmten Modellen im Lieferumfang enthalten
    • Lässt sich direkt an einer Vielzahl von tragenden Oberflächen befestigen.
    • Informationen zur ADA-Konformität finden Sie im Endprodukt.
    • Hergestellt in den USA. Verzinkter Stahl.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMFWS100
    • ProduktfamilieACCESSORY
    • ProduktgruppeMounting Frame
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)18.75
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen