Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink
Elkay

BCR153 Elkay Celebrity® Stainless Steel 15" x 15" x 6-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink

Google-Übersetzung,
Elkay Celebrity Edelstahl 15" x 15" x 6-1/8", 3-Loch Single Bowl Drop-in Bar Sink
Spezifikation
  • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

    DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

    20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

    QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

    U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

    CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

    MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

    DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 2".

    CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 18".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBCR153
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeCelebrity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.12
  • Breite (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit