Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLR150C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 1-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle (38 x 38 x 18 cm) mit einem Hahnloch und einem Becken inklusive Armatur-Set. Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss und Dämpfungspads nur am Boden.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Wasserhahn:
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • CEC
      • NSF 372 (bleifrei)
      • NSF 61
    • Zubehör:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 2 Zoll.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 18 Zoll.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken BLR15, Armatur LKD2223C, Abfluss LK36; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBLR150C
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.12
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit