Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
    Elkay

    CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink

    Google-Übersetzung,

    Celebrity® Edelstahl-Einbauspüle (63,5 x 43,2 x 16,5 cm) für Klassenzimmer, ADA-konform. Die Spüle ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt, hat eine gebürstete Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC gelistet##IPC gelistet##NPCC gelistet

    Merkmale:

    • ADA-KONFORM: Das Produkt entspricht den ADA-Richtlinien bei fachgerechter Installation. ##EINBAUMONTAGE: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert – ideal, wenn Sie die Arbeitsplatte nicht austauschen. Sie verfügt über einen formschönen Rand. ##20-GAUGE-EDELSTAHL: Hochwertiger 20-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistung und ein ansprechendes Design. ##LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe an der Spüle. ##U-KANAL-MONTAGE: Die Montageclips werden vor der Installation in den Kanal eingesetzt, was die Montage unter der Spüle vereinfacht und Zeit spart. ##MITTIGER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte der Spüle. ##HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ##ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung der Spüle hat einen Durchmesser von 8,9 cm (3-1/2 Zoll). ##VORGEHENSWEISE FÜR ABFALLZUSATZ: Diese Spüle verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz ausreicht.
    Spezifikation
    • keywords: SCHOOL
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDKAD2517652_4_2LM
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit