Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap
CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap
    Elkay

    CDKAD251765C Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit w/Bucket Hook and P-trap

    Google-Übersetzung,
    Elkay Celebrity Edelstahl 25" x 17" x 6-1/2", 2-Loch Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink and Tap Kit
    Spezifikation
    • ADA COMPLIANT: Product is ADA compliant when properly installed.

      DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Highest grade 20-gauge thickness and Type 304 stainless steel for everyday lasting durability, performance and finish.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      DISPOSAL READY: This sink has a drain that works with standard garbage disposals, if space allows.

      CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 30".

      KIT INCLUDES: LKD208513LC faucet, LK35 drain, LK1141A bubblers; save the time of having to purchase each item separately.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDKAD251765C
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCelebrity Classroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.5
    • Breite (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit