Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

Google-Übersetzung,

CHS17162 Edelstahl-Wandwaschbecken 42,5 x 39,4 x 33 cm (16-3/4" x 15-1/2" x 13") mit einem Becken. Das Waschbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

Einhaltung:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Merkmale:

  • Waschbecken aus Edelstahl Typ 304.
  • 1-3/4"-Radius-Hohlkehlen.
  • 7 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberkante.
  • Die sichtbaren Oberflächen sind gebürstet.
  • 2-Zoll-Ablauföffnung.
  • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
  • Ausgestattet mit Aufhänger und integrierten Edelstahl-Halteklammern.
Spezifikation
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCHS17162
  • ProduktfamilieCIS
  • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)13
  • Breite (Inches)15.5
  • Tiefe (Inches)16.75
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Klassifizierung22 42 16.16
  • Format2014TitelCommercial Sinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit