Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap

    Google-Übersetzung,

    Edelstahl-Wandwaschbecken-Set (16-3/4" x 15-1/2" x 13") mit einem Becken. Das Waschbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372 (bleifrei)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Merkmale:

    • Waschbecken aus Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4"-Radius-Hohlkehlen.
    • 7 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberkante.
    • Die sichtbaren Oberflächen sind gebürstet.
    • 2-Zoll-Ablauföffnung.
    • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • Ausgestattet mit Aufhänger und integrierten Edelstahl-Haltebügeln.
    • Das Set beinhaltet das Spülbecken CHS1716, die Armatur LK940GN04L2H, den Ablaufstutzen LK8 und den Siphon LK500; alles praktisch zusammen verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • Keywords:bowl in the wall, Hand Sink, Stainless Single Bowl Wall Hung Scrub, Handwash Sink Kit, Wall Hung Handwash Sink Kit, Hand Wash-Up Commercial Sink, Handwash Sink Kit, Commercial Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHS1716C
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)15.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit