Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Google-Übersetzung,

    CHS1716LRS1 Edelstahl-Wandwaschbecken mit einem Becken, 42,5 x 39,4 x 33 cm (16-3/4" x 15-1/2" x 13"). Das Waschbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • Waschbecken aus Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4"-Radius-Hohlkehlen.
    • 7 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberkante.
    • Die sichtbaren Oberflächen sind gebürstet.
    • 2-Zoll-Ablauföffnung.
    • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • Ausgestattet mit Aufhänger und integrierten Edelstahl-Haltebügeln.
    Spezifikation
    • Keywords: single bowl kitchen sink, single bowl sink, undermount single bowl kitchen sink, hand wash sink, hand washing sink, portable hand washing sink, portable hand washing stations, commercial hand washing sink, hand wash basin sink, small hand washing sink, small commercial hand wash sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHS1716LRS1
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)15.5
    • Tiefe (Inches)16.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit