Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS2 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    Google-Übersetzung,

    CHS1716LRS2 Edelstahl-Wandwaschbecken mit einem Becken, 42,5 x 39,4 x 33 cm (16-3/4" x 15-1/2" x 13"). Das Waschbecken ist aus 20-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Abfluss befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Merkmale:

    • Waschbecken aus Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4"-Radius-Hohlkehlen.
    • 7 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand mit 45 Grad geneigter Oberkante.
    • Die sichtbaren Oberflächen sind gebürstet.
    • 2-Zoll-Ablauföffnung.
    • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • Ausgestattet mit Aufhänger und integrierten Edelstahl-Haltebügeln.
    Spezifikation
    • Keywords: single bowl kitchen sink, undermount single bowl kitchen sink, kitchen sink drop in single bowl, single bowl sink, single bowl stainless steel sink, single bowl stainless steel kitchen sink, drop in kitchen sinks single bowl, hand sink, portable hand washing station, handwashing sink, wall hung sink, wall-hung bathroom corner sink, wall-hung corner sink bathroom, wall hung bathroom sink, wall hung laundry sink, small wall mount sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCHS1716LRS2
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)15.5
    • Tiefe (Inches)16.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit