Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS30_WPK_BPK_CWK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 32-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Circuit Chef® Workstation Edelstahl-Unterbauspülbecken-Set (82,5 x 52 x 25,4 cm) mit weißen Polymerplatten. Das Spülbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine Edelstahl-Oberfläche (S), einen Ablauf hinten rechts sowie Seiten- und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 16-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertiger 16-Gauge-Edelstahl Typ 304 für extreme Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und Ästhetik.
    • FÜR GEMEINSAMES GESTALTETES GEMEINSAM: Schaffen Sie unvergessliche Momente beim Vorbereiten, Kochen, Servieren und Unterhalten mit Familie und Freunden an dieser interaktiven Spüle.
    • ZWEI EBENEN: Wechseln Sie mühelos von einer Aufgabe zur nächsten, indem Sie Zubehör auf zwei Ebenen der Arbeitsfläche verschieben und verstauen.
    • MODERNES DESIGN: Schmale Ecken und markante Kanten im Waschbeckenbecken verleihen ihm ein frisches, geometrisches Design, das sich ideal für jede Einrichtung eignet.
    • Verbessertes Zubehör: Das elegante Design mit schlanken Griffen und dickeren, stabileren Schneidebrettern optimiert Form und Funktion. Inklusive aufrollbarem Trockengestell.
    • Schneidebretter mit Doppelfunktion: Zum Vorbereiten die Bretter auf der inneren Ebene ablegen. Die Bretter auf der oberen Ebene drehen, um das Spülbecken abzudecken und die Arbeitsfläche beim Bewirten zu erweitern.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • Das Set beinhaltet ein Spülbecken, ein kleines Sieb (CSSCWP), ein Bodengitter (CS30BG), schwarze Schneidebretter aus Polyethylen (CS30WP), ein flaches Sieb (CSLPWP) und ein Rollgitter (LKDR1718RU).
    Spezifikation
    • keywords: Work Station
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS30_WPK_BPK_CWK
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)20.5
    • Tiefe (Inches)32.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit