Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Google-Übersetzung,
    Circuit Chef® Workstation Edelstahl-Unterbauspüle 151,3 x 52,1 x 25,4 cm (59-1/2" x 20-1/2" x 10") mit schwarzen Polymerplatten. Die Spüle ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine Edelstahl-Oberfläche (S), einen Ablauf hinten rechts sowie Seiten- und Bodenpolster. ##Konformität: ##Zugelassen in Massachusetts (MA) ##ASME A112.19.3 ##########CSA B45.4 ##cUPC ##IPC-gelistet ##NPCC-gelistet ########ASME A112.19.3/CSA B45.4 ##Merkmale: ##UNTERBAUMONTAGE: Die Spüle wird unter der Arbeitsplatte montiert und sorgt so für ein nahtloses Erscheinungsbild. ##EINZELBECKEN: Das Becken bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten. ##1,5 mm starker Edelstahl: Premium 16-Gauge-Stärke und Edelstahl Typ 304 für extreme Langlebigkeit, Leistung und Ästhetik. ##GEMEINSAM ENTWICKELT: Schaffen Sie unvergessliche Momente beim Vorbereiten, Kochen, Servieren und Bewirten mit Familie und Freunden an dieser interaktiven Spüle. ##ZWEI EBENEN: Wechseln Sie mühelos zwischen den Arbeitsschritten, indem Sie Zubehör auf zwei Ebenen verschieben und verstauen. ##MODERNES DESIGN: Schmale Ecken und markante Linien im Spülbecken sorgen für ein frisches, geometrisches Design, das zu jeder Einrichtung passt. ##VERBESSERTES ZUBEHÖR: Die verbesserte Ästhetik vereint Form und Funktion mit eleganten Griffen und dickeren, stabileren Schneidebrettern. Inklusive aufrollbarem Abtropfgestell. ##DOPPELVERWENDBARE SCHNEIDEBRETTCHEN: Legen Sie die Bretter zum Vorbereiten auf die innere Ebene. Drehen Sie die Bretter auf der oberen Ebene, um die Spüle abzudecken und die Arbeitsfläche beim Bewirten zu erweitern. ##SEITIG VERsetzter ABFLUSS: Die Platzierung des Abflusses sorgt für mehr nutzbaren Platz im Spülbecken und im Unterschrank. ##Das Set beinhaltet Spüle, großes Sieb CSLCBP und Untersetzer CS60BG. Schneidebretter aus schwarzem Polyethylen (CS60BP), flaches Sieb (CSLPBP) und Rollgitter (LKDR1718RU)####
    Spezifikation
    • keywords: Work Station
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCS60BPK_CWK_WPK
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)20.5
    • Tiefe (Inches)59.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)46.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit