Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR3122121_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 11-5/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Einbauspüle, 78,7 x 55,9 x 29,5 cm (31" x 22" x 11-5/8"). Die Spüle ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Abfluss sowie Seiten- und Bodenpolster.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC-gelistet
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • Einbauspüle: Die Spüle wird auf der Arbeitsplatte montiert und ist somit ideal, wenn die Arbeitsplatte nicht ausgetauscht wird; sie verfügt über einen formschönen Rand.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • U-Kanal-Montage: Die Montageclips, die vor der Installation im Kanal platziert werden, reduzieren den Zeitaufwand unter der Spüle und erleichtern die Montage.
    • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Spezifikation
    • key words: GOURMET, Lustertone, DLR312212MR2
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDLR3122121_5_MR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11.62
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)31
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)19.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit