Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE125223 Dayton® Stainless Steel 25" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Single Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Dayton Edelstahl 25" x 22" x 8-1/16", 3-Loch Einzelschüssel Einbauspüle
    Spezifikation
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for washing and stacking dishes or other household tasks.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 20-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      CABINET SIZE: Minimum cabinet size for this sink is 30".
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSE125223
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.06
    • Breite (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit