Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DSE233223 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 8-1/16" 3-Hole Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Google-Übersetzung,
    Dayton Edelstahl 33" x 22" x 8-1/16", 3-Loch-Einbauspüle mit gleicher Doppelschüssel
    Spezifikation
    • DROP-IN INSTALLATION: Sink is designed for drop-in installation to make the sink a focal point of your room.

      DOUBLE BOWLS OF EQUAL SIZE: Conveniently use bowls independently for washing, soaking, rinsing, drying and other household tasks.

      20-GAUGE STAINLESS STEEL: Commercial grade 20-gauge thickness and 300 Series stainless steel for everyday use.

      QUIET: Sound-deadening pad(s) minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.

      U-CHANNEL INSTALLATION: Mounting clips placed inside the channel before installation mean less time under the sink for an easier install.

      CENTER DRAIN: Drain is conveniently placed in the center of the sink.

      MADE IN THE USA: This Elkay product is proudly made in the USA.

      DRAIN OPENING: Sink drain opening measures 3-1/2".

      KIT INCLUDES: DSE233223 sink, LK5000CR faucet, one GBG1415SS bottom grid, two drains; save the time of having to purchase each item separately.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSE233223
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.06
    • Breite (Inches)22
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit