Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel
DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    DSSBF8SP Elkay Enhanced ezH2O® Floor Standing Bottle FillingStation Filtered Refrigerated Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Verbesserte ezH2O® Stand-Flaschenfüllstation aus gefiltertem, gekühltem Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur (gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Gekühltes Wasser, berührungslose Bedienung, antimikrobielle Wirkung*, Filterung, Green Ticker™, visuelle Filterüberwachung, Laminarströmung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Stand-/Bodenmontage, geeignet für Innenräume, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Merkmale:

    • Vorbereitet für die Vernetzung; nutzen Sie unser Nachrüstzubehör zur Einrichtung einer drahtlosen Überwachung, zur Verfolgung des Wasserverbrauchs und mehr. Zubehör separat erhältlich.
    • Die FillSafe™-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Grün.
    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller, benutzerfreundlich gestaltet; nachrüstbar für bestehende EFA- und LAFE-Kühler im 115-V-Stil
    • Die traditionelle Bodenmontage ermöglicht sowohl die Aufstellung auf dem Boden als auch an der Wand.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53 und 401 geprüft und zertifiziert und reduziert Blei, Mikroplastik, Partikel der Klasse 1, Zysten sowie Chlorgeruch und -geschmack.
    • Visueller Filtermonitor mit LED-Filterstatusanzeige signalisiert, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
    • Beeindruckende 48 Zoll Stehhöhe und 39 Zoll Abstand Auslauf zum Boden für einfache Bedienung
    • Praktisches Design mit nur einem Netzkabel
    Spezifikation
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSSBF8SP
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)21.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit