Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    DXUH2115 Dayton® Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,
    Dayton® Edelstahl-Unterbauspüle, 59,7 x 46,4 x 20,3 cm (23-1/2" x 18-1/4" x 8"). Die Spüle ist aus 18-Gauge-Edelstahl der Serie 300 gefertigt und verfügt über eine strahlende Satin-Oberfläche, einen mittigen Abfluss und Bodengleiter. Konformität: Zugelassen in Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC-gelistet, IPC-gelistet, NPCC-gelistet. Merkmale: Unterbau: Die Spüle wird unter der Arbeitsplatte montiert und sorgt so für ein nahtloses Erscheinungsbild. Einzelbecken: Das Becken bietet ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsarbeiten. 18-GAUGE-EDELSTAHL: Hergestellt aus hochwertigem, 18-Gauge-starkem Edelstahl der Serie 300 für dauerhafte Haltbarkeit. Geräuscharm: Schalldämmend. Dämpfungspads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken. MITTLERER ABFLUSS: Der Abfluss befindet sich praktischerweise in der Mitte des Spülbeckens. GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände sorgen für einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen. HERGESTELLT IN DEN USA: Dieses Elkay®-Produkt wird mit Stolz in den USA hergestellt. ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 8,9 cm (3-1/2 Zoll). UNTERSCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 68,6 cm (27 Zoll).
    Spezifikation
    • keywords: Dayton, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, DXUH2115DFBG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDXUH2115
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeDayton
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)18.25
    • Tiefe (Inches)23.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit