Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit
ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    ECTRU32179LTC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/2" x 18-1/2" x 9" 40/60 Double Bowl Undermount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Doppelspülbecken-Unterbauset aus 18-Gauge-Edelstahl (80 x 47 x 23 cm, 40/60). Das Spülbecken ist handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und einer kompletten Sprühfunktion an Seiten und Boden inklusive Dämpfungspads.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Zubehör: ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN: Gerade Seitenwände verleihen dem Spülbecken einen ebenen Boden und bieten mehr nutzbaren Platz zum Stapeln, Einweichen und Spülen von Geschirr; leicht zu reinigen
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die 12-Zoll-Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet ausreichend Platz zum Schrubben von Flecken auf Trikots und zum Reinigen von Pinseln nach kleinen Kunstwerken.
    • QUERBRECHUNGEN: Gefaltete Akzentlinien im Inneren der Schüssel sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTRU32179LTC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)31.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit