Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSR15159TBG1_3 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 15" x 15" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Spülbecken-Set aus 18-Gauge-Edelstahl, 38 x 38 x 23 cm, Einzelbecken, Doppelmontage. Das Spülbecken ist handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittigem Abfluss und vollständiger Sprühfunktion an Seiten und Boden inklusive Dämpfungspads.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • Slim Rim™: Die Spüle kann als Einbau- oder Unterbauspüle installiert werden; der ultradünne, flache Rand beseitigt nahezu die Barriere zwischen Spüle und Arbeitsplatte und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTSR15159T, Bodenrost CTXBG118; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    Spezifikation
    • keywords: Crosstown, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ECTSR15159BG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTSR15159TBG1_3
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit