Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit
    Elkay

    ECTSRS33229TBG1_5_FR2 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" Single Bowl Dual Mount Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® 18 Gauge Edelstahl 304 Spülbecken-Set, 84 x 56 x 23 cm, Einzelbecken, Doppelmontage. Das Spülbecken ist handgefertigt aus 18 Gauge Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und vollständiger Sprühfunktion an Seiten und Boden mit Seiten- und Bodenpolstern.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet

    Merkmale:

    • Slim Rim™: Die Spüle kann als Einbau- oder Unterbauspüle installiert werden; der ultradünne, flache Rand beseitigt nahezu die Barriere zwischen Spüle und Arbeitsplatte und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • Sound Guard®: Pads und Unterbeschichtung verbessern die Schalldämpfung und sorgen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • ENGE ECKEN: Das frische, geometrische Design mit geraden Seitenwänden und flachem Boden sorgt für einen modernen Look und mehr nutzbaren Raum; leicht zu reinigen
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ECTSRS33229T, Bodenrost CTXBG2915; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen
    Spezifikation
    • keywords: Crosstown, 3322, 33x22, 33 x 22, rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG5

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTSRS33229TBG1_5_FR2
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit