Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Google-Übersetzung,

    Crosstown® Spülbecken-Set (84 x 56 x 23 cm) aus 18-Gauge-Edelstahl mit einem Becken und zwei Montagemöglichkeiten, inklusive Armatur. Das handgefertigte Spülbecken besteht aus 18-Gauge-Edelstahl 304 mit polierter Satin-Oberfläche, mittig hinten angeordnetem Abfluss und einer vollflächigen Sprühdüse an Seiten und Boden mit Dämpfungspads.

    Spezifikation
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECTSRS33229TFC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeCrosstown
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit