Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFPB114C Elkay SwirlFlo® Single Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Google-Übersetzung,

SwirlFlo® Einzelbrunnen, ungefiltert, ungekühlt, aus Edelstahl. Ausgestattet mit Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Mechanische Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Das Produkt ist zur Wandmontage für den Innenbereich bestimmt und versorgt eine Zapfstation.

Einhaltung :

  • MassachusettsMA-genehmigt
  • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) NSF REG4

Merkmale:

  • Das patentierte Edelstahl-Design wertet jedes architektonische Vorhaben auf, ob klassisches Wahrzeichen oder hochmodernes Bauwerk.
  • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
  • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
  • Die Edelstahloberfläche ist korrosionsbeständig und attraktiv.
  • Die einteilige Rückenpartie vermeidet unschöne Nähte.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Spezifikation
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead, Swirlflow

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEDFPB114C
  • ProduktfamilieFOUNTAIN
  • ProduktgruppeSwirlFlo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.31
  • Breite (Inches)18.38
  • Tiefe (Inches)14
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit