Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite
    Elkay

    EFA8L1110P Elkay Legacy Floor Mount Cooler w/Foot Pedal+Glass Filler Non-filtered Refrigerated 8 GPH Light Gray Granite

    Google-Übersetzung,

    Standwasserkühler Legacy mit Fußpedal und Glasfüller, ungefiltert, 8 GPH (Gallonen pro Stunde), hellgraues Granit-Finish. Kühlleistung von 8 GPH für 50 °F (10 °C) Trinkwasser, basierend auf 80 °F (27 °C) Zulauftemperatur und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Fußpedalbedienung, Glasfüller inklusive. Flexi-Guard®-Sicherheits-Trinksystem. Mechanische Betätigung des Trinksystems per Knopfdruck. Standgerät für den Innenbereich, geeignet für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale:

    • Die traditionelle Bodenmontage ermöglicht freistehende oder wandmontierte Installationen.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Fußpedalaktivierung für freihändige Nutzung
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEFA8L1110P
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeDeluxe Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)41.5
    • Breite (Inches)14.5
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit