Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EHWM217C Elkay Soft Sides® Heavy Duty Bi-Level Fountain Surface Mounting Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Google-Übersetzung,

Soft Sides® Hochleistungs-Zwei-Punkt-Trinkbrunnen zur Wandmontage, ungefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Das Produkt ist vandalensicher und mit einem vandalensicheren Sprudelventil ausgestattet. Die Sprudelventil-Aktivierung erfolgt mechanisch per Knopfdruck an der Vorderseite. Es ist für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet und versorgt zwei Zapfstellen.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ADA & ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) NSF REG4

Merkmale:

  • Der geschwungene Brunnen bietet ein attraktives und langlebiges Produkt.
  • Der mechanische Sprudler-Druckknopf sorgt auch bei Stromausfall für eine kontinuierliche Wasserversorgung.
  • Die robuste Edelstahlkonstruktion hält widrigen Umgebungsbedingungen stand und ist fleckenbeständig.
  • Manipulationssichere Verschlüsse und eine Bodenplatte schützen vor Vandalismus.
  • Vandalensichere Trinkbrunnen verfügen über eine verchromte, integrierte Schutzhaube, die Verunreinigungen durch andere Benutzer, Ablagerungen aus der Luft und Manipulationen verhindert.
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Spezifikation
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEHWM217C
  • ProduktfamilieFOUNTAIN
  • ProduktgruppeSoft Sides ®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.38
  • Breite (Inches)19.38
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit