Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit
    Elkay

    ELG1616BK0C_WH0C_GT0C Quartz Classic® 15-3/4" x 15-3/4" x 7-11/16" Single Bowl Dual Mount Bar Sink Kit

    Google-Übersetzung,

    Quartz Classic® Spülbecken-Set (40 x 40 x 19,5 cm) mit einem Becken und zwei Montageoptionen. Das Spülbecken besteht zu bis zu 80 % aus natürlichem Quarz und hochleistungsfähigen, porenfreien Acrylharzen und bietet dadurch hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Kratzer, Ausbleichen und Flecken. Es verfügt über eine natürliche Schalldämmung und einen mittig platzierten Ablauf hinten.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.2
    • CSA B45.5; CSA B125.2
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • DOPPELMONTAGE: Dank des vielseitigen Designs kann das Spülbecken sowohl als Einbau- als auch als Unterbauspüle installiert werden.
    • LEICHT ZU REINIGEN UND FLECKENABWEISEND: Passen Sie die Farbe Ihres Spülbeckens an Ihre Einrichtung und Ihren Stil an; lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen; Lebensmittel und Flüssigkeiten hinterlassen keine Flecken.
    • STOSS-, HITZE- UND KRATZFEST: Aus feinem Quarzsand geformt, um Stößen, Absplitterungen und Kratzern zu widerstehen; hitzebeständig bis 535° F.
    • HYGIENESCHUTZ: Dank der ultrafeinen, porenfreien Struktur des Materials haften Lebensmittel und Flüssigkeiten nicht an der Oberfläche.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 21 Zoll.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ELG1616, Bodenrost LKOBG1616SS, Abfluss LKQS3, Reinigungsset LKCLKIT; praktisch verpackt, um Ihnen Zeit zu sparen.
    Spezifikation
    • keywords: rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELG1616BK0C_WH0C_GT0C
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.67
    • Breite (Inches)15.74
    • Tiefe (Inches)15.74
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit