Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC Quartz Classic® 33" x 18-7/16" x 9-7/16" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Google-Übersetzung,

    Quartz Classic® 84 x 47 x 24 cm (33" x 18-7/16" x 9-7/16") Einzelbecken-Unterbauspüle mit Filterarmatur. Die Spüle besteht zu bis zu 80 % aus natürlichem Quarz und hochleistungsfähigen, porenfreien Acrylharzen und bietet dadurch hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Kratzer, Ausbleichen und Flecken. Natürliche Schalldämmung und mittig platzierter Ablauf hinten.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.5; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUpc gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEICHT ZU REINIGEN UND FLECKENABWEISEND: Passen Sie die Farbe Ihres Spülbeckens an Ihre Einrichtung und Ihren Stil an; lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen; Lebensmittel und Flüssigkeiten hinterlassen keine Flecken.
    • STOSS-, HITZE- UND KRATZFEST: Aus feinem Quarzsand geformt, um Stößen, Absplitterungen und Kratzern zu widerstehen; hitzebeständig bis 535° F.
    • HYGIENESCHUTZ: Dank der ultrafeinen, porenfreien Struktur des Materials haften Lebensmittel und Flüssigkeiten nicht an der Oberfläche.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 36 Zoll.
    • 2-IN-1-ARMATUR: Erhalten Sie frisches, gefiltertes Trinkwasser direkt aus Ihrem Küchenspülbecken mit einfacher Einhebelbedienung.
    • Das Set beinhaltet: Spülbecken ELGRU13322, Armatur LKAV7051FCR mit Filter, Bodenrost LKOBG2915SS, Abfluss LKQS35; praktisch verpackt für Zeitersparnis
    Spezifikation
    • keywords:rear drain, Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink, Gray Sink, Grey Sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELGRU13322BKFLC_GSFLC_MCFLC_WHFLC
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.43
    • Breite (Inches)18.46
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit