Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,

    Quartz Classic® 84 x 48 x 24 cm (33" x 18-3/4" x 9-1/2") Einzelbecken-Unterbauspüle. Die Spüle besteht zu bis zu 80 % aus natürlichem Quarz und Hochleistungs-Acrylharzen. Sie ist porenfrei und bietet hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Kratzer, Ausbleichen und Flecken. Natürliche Schalldämmung und Ablauf hinten rechts.

    Einhaltung:

    • CSA B45.5/IAPMO Z124
    • Massachusetts MA genehmigt
    • CSA B125.2
    • cUPC-gelistet
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • LEICHT ZU REINIGEN UND FLECKENABWEISEND: Passen Sie die Farbe Ihres Spülbeckens an Ihre Einrichtung und Ihren Stil an; lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen; Lebensmittel und Flüssigkeiten hinterlassen keine Flecken.
    • STOSS-, HITZE- UND KRATZFEST: Aus feinem Quarzsand geformt, um Stößen, Absplitterungen und Kratzern zu widerstehen; hitzebeständig bis 535° F.
    • HYGIENESCHUTZ: Dank der ultrafeinen, porenfreien Struktur des Materials haften Lebensmittel und Flüssigkeiten nicht an der Oberfläche.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 36 Zoll.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELGU13322GT0_GS_MB_WH
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.5
    • Breite (Inches)18.77
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit