Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELGU251912PDGY0 Elkay Quartz Classic® 25" x 18-1/2" x 11-13/16" Undermount Laundry Sink with Perfect Drain® Dusk Gray
Elkay

ELGU251912PDGY0 Elkay Quartz Classic® 25" x 18-1/2" x 11-13/16" Undermount Laundry Sink with Perfect Drain® Dusk Gray

Google-Übersetzung,
Elkay Quartz Classic 25" x 18-1/2" x 11-13/16", Unterbauwaschbecken mit perfektem Ablauf, Dämmerungsgrau
Spezifikation
  • PERFECT DRAIN: Edgeless drain eliminates the gap around the drain for a cleaner, more hygienic sink; food and gunk go right down the drain.

    UNDERMOUNT INSTALLATION: Sink is installed beneath the countertop creating a seamless appearance between the sink and the countertop.

    SINGLE BOWL: Bowl gives you uninterrupted space for household tasks.

    EXTRA DEEP BOWL: High-capacity 12" bowl offers room inside for scrubbing stains from jerseys and cleaning paintbrushes after little masterpieces.

    EASY TO CLEAN & STAIN RESISTANT: Coordinate your sink color with your décor and style; washes clean with soapy water; food and liquid won't stain.

    IMPACT, HEAT & SCRATCH RESISTANT: Molded from fine quartz sand to resist banging, chipping and scratches; heat safe up to 535° Fahrenheit.

    HYGIENE PROTECTION: Material's ultrafine, nonporous structure means food and liquid won't stick to surface.

    QUIET: Material is naturally sound-deadening, minimizing sound and vibration for a quieter time at the sink.

    OFFSET DRAIN: Drain placement provides more usable space on the bottom of the sink and in the cabinet below.

    INCLUDES: One LKPDQ1CR Perfect Drain and strainer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELGU251912PDGY0
  • ProduktfamilieSINK
  • ProduktgruppeQuartz Classic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.19
  • Breite (Inches)18.5
Verwandt
  • HauptmaterialQuartz
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)29.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit