Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide
    Elkay

    ELUHAQD3218 Lustertone® Classic Stainless Steel 32-1/16" x 18-1/2" x 8" Equal Double Bowl Undermount Sink with Aqua Divide

    Google-Übersetzung,

    Lustertone® Classic Edelstahl-Doppelspülbecken (81,5 x 47 x 20,3 cm) mit Aqua Divide. Das Spülbecken ist aus 18-Gauge-Edelstahl 304 gefertigt und verfügt über eine glänzende Satinierung, einen mittigen Ablauf hinten und Dämpfungsmatten am Boden.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA genehmigt
    • cUPC-gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • ROBUSTE OBERFLÄCHE: Die Oberfläche ist kratzfest und hält dem täglichen Gebrauch stand. Tiefe Kratzer lassen sich reparieren. Die Maserung reflektiert Licht und sorgt für einen strahlenden Look.
    • AQUA DIVIDE: Die niedrige Trennwand in der Mitte ermöglicht es, die Griffe der Pfanne über die Mitte hinausragen zu lassen und erleichtert das Abwaschen großer Gegenstände wie Backbleche über beiden Schüsseln.
    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • ZWEI GLEICHE GROSSE SCHÜSSELN: Die Schüsseln können bequem unabhängig voneinander zum Waschen, Einweichen, Spülen, Trocknen und für andere Haushaltsarbeiten verwendet werden.
    • 18-GAUGE EDELSTAHL: Hochwertigster 18-Gauge-Edelstahl Typ 304 für dauerhafte Haltbarkeit, Leistungsfähigkeit und glänzende Schönheit
    • LEISE: Schalldämpfende Pads minimieren Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Waschbecken.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELUHAQD3218
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeLustertone Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)32.06
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit