Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELXU2522 Quartz Luxe® 24-5/8" x 18-1/2" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google-Übersetzung,

    Quartz Luxe® 62,5 x 47 x 24 cm Einzelbecken-Unterbauspüle. Ein patentiertes Herstellungsverfahren kombiniert natürlichen Quarz mit hochleistungsfähigen, UV-beständigen Acrylharzen und ergibt so eine stoßfeste, porenfreie und hitze-, kratz-, flecken- und farbbeständige Oberfläche. Mit natürlicher Schalldämmung und mittig platziertem Ablauf hinten.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • CSA B45.5
    • cUpc gelistet
    • IPC-gelistet
    • NPCC-Liste

    Merkmale:

    • UNTERBAUMONTAGE: Das Spülbecken wird unter der Arbeitsplatte montiert, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte entsteht.
    • EINZELNE SCHÜSSEL: Die Schüssel bietet Ihnen ungestörten Platz zum Spülen und Stapeln von Geschirr oder für andere Haushaltsaufgaben.
    • ÜBERRAGENDE FESTIGKEIT: Hergestellt aus natürlichem Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit, sind diese robusten Spülbecken stoßfest und halten selbst härtesten Belastungen stand.
    • LEISE: Das Material ist von Natur aus schalldämmend und minimiert Geräusche und Vibrationen für mehr Ruhe am Spülbecken.
    • Satte Farben, hitzebeständig, leicht zu reinigen: Passen Sie die Farbe Ihrer Spüle an Ihre Einrichtung an; die leuchtenden Farben verblassen nicht; hitzebeständig bis 280 °C; mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser abwaschen
    • HYGIENESCHUTZ: Abgerundete, mikrofeine Quarzpartikel sorgen für eine ultra-glatte, porenfreie Oberfläche, die Schmutz, Speiseresten und Flecken widersteht.
    • VERSATZTER ABFLUSS: Durch die versetzte Anordnung des Abflusses entsteht mehr nutzbarer Platz im Spülbecken und im darunterliegenden Unterschrank.
    • EXTRA TIEFE SCHÜSSEL: Die Schüssel mit hohem Fassungsvermögen bietet mehr Platz im Inneren zum Stapeln von Geschirr, Befüllen von Kochtöpfen und Hantieren mit großen Backblechen und Brätern.
    • ABFLUSSÖFFNUNG: Die Abflussöffnung des Spülbeckens misst 3-1/2 Zoll.
    • VORBEREITET FÜR ABFALLZUSATZ: Dieses Spülbecken verfügt über einen Abfluss, der mit handelsüblichen Abfallzerkleinerern kompatibel ist, sofern der Platz es zulässt.
    • SCHRANKGRÖSSE: Die Mindestschrankgröße für dieses Spülbecken beträgt 30 Zoll.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELXU2522FX0_CA_CH_CN_SN_SM
    • ProduktfamilieSINK
    • ProduktgruppeQuartz Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.5
    • Breite (Inches)18.5
    • Tiefe (Inches)24.5
    Verwandt
    • HauptmaterialQuartz
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit