ezH2O® RetroFit Flaschenfüllstation-Set für EMAB-Wasserflaschen (ungefiltert, nicht gekühlt). Ausstattung: antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Wandmontage (für Innenräume), 1 Zapfstation. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- NSF-Standard 61
- NSF-Standard 372
- CSA C22.2 Nr. 120
- UL
Merkmale
- Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller, benutzerfreundlich gestaltet; nachrüstbar für bestehende EMABF 115V-Kühler
- Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
- Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
- Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
- Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
- Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
- Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
- Für den Innenbereich geeignet