Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS25202 Elkay Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Servicebecken aus Edelstahl, 63,5 x 49,5 x 30,5 cm (25 x 19-1/2 x 12 Zoll). Das Becken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine polierte Satinierung sowie einen mittigen Abfluss.

    Einhaltung:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304.
    • 1-3/4" abgerundete Ecken.
    • 1-1/2" gerollte Felgen.
    • 12 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand.
    • Sichtbare Oberflächen wurden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Satin-Finish verblendet.
    • 3-1/2"-Ablauföffnung.
    • Ausgestattet mit Wandaufhängung und Edelstahl-Halterungen.
    Spezifikation
    • Keywords: utility commercial sink, commercial stainless steel utility sink, commercial utility sink with cabinet, commercial kitchen utility sink, small utility commercial sink

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESS25202
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeService Sink
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)19.5
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)42.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19 19
    • OmniClassTitelService Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit