Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Google-Übersetzung,

    Wandhängendes Mehrfach-Handwaschbecken-Set aus Edelstahl (152,4 x 50,8 x 20,3 cm) mit sensorgesteuerten Armaturen und Gitterablauf. Das Waschbecken ist aus 1,5 mm starkem Edelstahl 304 gefertigt und hat eine satinierte Oberfläche. Der Ablauf befindet sich in der Mitte.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Spülbecken gemäß Normen)
    • ADA & ICC A117.1 (Armaturen gemäß Bauvorschriften)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Zubehör zur Einhaltung der Vorschriften)

    Merkmale:

    • 14-Gauge, Edelstahl Typ 304
    • 1/4" abgerundete Ecken
    • 1-1/2" breite, nach innen geneigte obere Kanalfelgen mit 2" flacher Frontschürze
    • 10 Zoll hohe, durchgehende Spritzschutzwand
    • Eckige Felgen
    • 3-1/2"-Ablauföffnung
    • Die freiliegenden Oberflächen werden von Hand zu einem gleichmäßigen, glänzenden Finish verblendet.
    • Ausgestattet mit Wandhalterung und Edelstahl-Tragwinkeln
    Spezifikation
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEWMA6020SACC
    • ProduktfamilieCIS
    • ProduktgruppeHandwash & Lavatory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.75
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)114
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit