Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Google-Übersetzung,

    Wandmontierter, ungefilterter Wasserkühler in hellgrauem Granit-Design. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser (basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test). Ausgestattet mit einem Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronische Aktivierung des Trinkbrunnens per Druckknopf an der Vorderseite. Das Gerät ist zur Wandmontage (für Innenräume) und für eine Zapfstelle vorgesehen. Es ist nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (bleifrei) und 401
    • UL 399

    Merkmale:

    • Attraktives, zeitgemäßes Design passt zu moderner Architektur.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Elektronische Druckknöpfe für einfache Aktivierung des Wassersprudlers.
    • Der exklusive, befestigungslose integrierte Ablauf reduziert die Ansammlung von Ablagerungen und ist leicht zu reinigen.
    • Der Flexi-Guard-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und dem Wachstum von Mikroorganismen schützt.
    • Die vinylbeschichtete Oberfläche ist strapazierfähig und attraktiv.
    • Für den Innenbereich geeignet.
    Spezifikation
    • Keywords: Cooler Non-filtered Bottle Station, Cooler Filtered Bottle Station, Wall Mount Bottle Station, Gray Granite Bottle Filling Station, School Classroom Water Cooler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZS8L
    • ProduktfamilieCOOLER
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18.37
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit