Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
EZSTLG8WSLK ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZSTLG8WSLK ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiecny Non-Filtered Refrigerated Light Gray

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler. Hocheffizientes, ungefiltertes Kühlwasser in Hellgrau. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, hohe Effizienz, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® StreamSaver™-Sprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der vorderen und seitlichen Sprudeldüsen per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA B45.4; CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Druckknopf aktivierbarer Sprudler
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen.
    • Hochleistungskompressor und Isolierung reduzieren den Energieverbrauch erheblich
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Der Flexi-Guard StreamSaver™-Sprudler bietet einen flexiblen, antimikrobiellen Mundschutz, der vor Verletzungen und Mikroorganismen schützt und den Wasserverbrauch reduziert.
    • Für den Innenbereich geeignet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZSTLG8WSSK_LK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.06
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit