Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-EDFP217K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Integral Soft Sides® Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit integriertem Soft Sides®-Trinkbrunnen, ungefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Ausstattung: antimikrobiell*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Trinkbrunnens per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputz-Rahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifizierung nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 Nr. 120 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei)
    • UL 399

    Merkmale

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller für einfache Bedienung; leicht zu bedienender, per Knopfdruck aktivierbarer Sprudler
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: NSF, NSF372, NSF 372, LZWS-EDFP217K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZWS-EDFP217K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSoft Sides ®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34.62
    • Breite (Inches)19.38
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit