Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Refrigerated Stainless
EZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O®  Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZWS-ERPB8-RF Elkay ezH2O® Retrofit Bottle Filling Station for SwirlFlo® Fountain Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Nachrüst-Flaschenfüllstation für SwirlFlo®-Trinkbrunnen, ungefiltert, gekühlt, Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Sprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Aktivierung des Sprudelventils per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • NSF-Standard 61
    • NSF-Standard 372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale

    • Berührungsloser, sensorgesteuerter Flaschenfüller zur Nachrüstung bestehender gekühlter Druckknopf-Trinkbrunnen.
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Schiffe mit neuer Oberseite, neuem Rahmen und integrierter ezH2O®-Station
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet
    • Der Flaschenfüller entspricht den ADA-Richtlinien hinsichtlich der Reichweite; der Trinkbrunnen entspricht den ADA-Richtlinien hinsichtlich des Rollstuhlzugangs


    Spezifikation
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, NSF, NSF372, NSF 372

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEZWS-ERPB8-RF
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.81
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)38.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit