Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
    Elkay

    LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller

    Google-Übersetzung,

    Elkay ezH2O Liv® Einbau-Wasserspender mit Filter und Kühlfunktion. Kühlleistung von 1,5 Gallonen pro Stunde (GPH) für 50 °F Trinkwasser (basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur) gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Automatische Filterstatus-Rückstellung, gekühltes Wasser, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, optische Filterüberwachung. Elektronische Flaschenfüllsensoraktivierung. Einbaugerät für Innenräume, für eine Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts (MA) genehmigt
    • NSF 61
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet
    • FCC-zertifiziert
    • NSF-Standard 372
    • NSF 42, NSF 53
    • UL 399

    Merkmale:

    • INTEGRIERTES DESIGN: Installieren Sie einen Wasserfilterspender an praktischen Stellen im Haus; ideal für Neubauten oder Renovierungen.
    • EINFACHE INSTALLATION: Passt in die Standardbreite und -tiefe von zwei Wandständern; inklusive Tropfschale mit optionalem Abflussanschluss
    • GEFILTERTES WASSER: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53, 372 und 401 geprüft und zertifiziert, um PFOA/PFOS, Blei und weitere Schadstoffe zu reduzieren und so für sicheres und wohlschmeckendes Wasser zu sorgen; hält bis zu 2.250 Gallonen oder 1 Jahr.
    • FILTERSTATUSANZEIGEN: Farbige Filterstatusanzeigen zeigen an, wann ein schneller und einfacher Filterwechsel erforderlich ist.
    • SENSORAKTIVIERT: Berührungsloses Befüllen mit automatischer, zeitgesteuerter Abschaltung für einfache Bedienung
    • SICHERHEITSVERSCHLUSS: Eine optionale Einstellung verhindert die unbeaufsichtigte Nutzung; ideal für Familien mit kleinen Kindern oder Haustieren.
    • EINGESPARTE FLASCHEN: Der hintergrundbeleuchtete grüne LED-Ticker™ zählt die Anzahl der eingesparten Einweg-Plastikflaschen durch die Verwendung von wiederverwendbaren Flaschen und Bechern.
    • SPASSIG UND PRAKTISCH: Dank des Selbstbedienungsdesigns können Hausbesitzer sofort köstliche und erfrischende gefilterte Getränke genießen, ohne den Raum verlassen zu müssen.
    • Elegantes Design: Die Glasfront und die Oberflächen aus gebürstetem Edelstahl sehen in jedem Raum toll aus; die interaktive Beleuchtung schaltet sich beim Wasserausschank ein.
    • GEKÜHLT: Ein externer Kühler liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    Spezifikation
    • Keywords: Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLBWD06BKK_WHK
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeezH2O Liv Pro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.5
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)5.12
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit